Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Servo válvulas Serie LR - Control de presión
CATÁLOGO
2
710
/15.25.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
L
SERIE:
L = servo válvulas proporcionales
R
TECNOLOGÍA:
R = rotativa
P
VERSIÓN:
P = control de presión
A
ELECTRONICA:
A = analógica
4
MODELO:
4 = con sub-base
3
FUNCIÓN VÁLVULA:
3 = 3 vías
4
DIÁMETRO NOMINAL:
4 = 4 mm
6 = 6 mm
2
SEÑAL DE ENTRADA:
2 = 0-10 V
3 = 0-20 mA
5 = 4-20 mA
2
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN:
2 = 0-10 V esterno
3 = 0-20 mA esterno
5 = 4-20 mA esterno
B = 1 bar interno
C = 2,5 bar interno
D = 10 bar interno
00
CABLE:
00 = sin cable
Accesorios: CS-PF07CB; CS-PM04CB
L R P A 4 -
3 4 -
2 -
2 -
00
6512
INSTALACIÓN NEUMATICA
SV = valor de ajuste
PV = valor de proceso
B = sensor
PID = control proporcional, integrativo, derivativo
1...,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723 725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,...1056