Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Servo válvulas Serie LR - Control de posicionamiento
CATÁLOGO
2
712
/15.30.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Servo válvulas Serie LR
Control de posicionamiento - LRXA4
Servo válvulas 3/3 vías que controlan el posicionamiento de los
cilindros neumáticos
Las servo válvulas LRXA4 son
integradas por un sistema servo
neumático para el posicionamiento
de cilindros neumáticos. Las válvulas
incluyen una servo válvula de 3
vías tamaño 4 resp. Tamaño 6 y
un controlador de 3-circuito para
el posicionamiento del cilindro con
retroalimentación de velocidad y
aceleración del cilindro.
Como retroalimentación del sistema
deben utilizarse potenciómetros lineales,
estos sistemas pueden ser conectados
y alimentados por la válvula LRXA
directamente. Otros tipos de sistemas
de medición pueden ser utilizados
si proporcionan una señal de salida
analógica (0-5V) con tierra flotante y
una frecuencia de muestreo de mas de
1 kHz. Normalmente una segunda servo
válvula (esclava) es necesaria para
alimentar la segunda cámara del cilindro.
Existe un enchufe en la válvula LRXA
para abastecer a esta válvula esclava
directamente.
»
»
Corredera rotatoria,
contacto metal-metal
»
»
Controlador integrado de
3 circuito disponible para
uso con un transductor
de presión externo
»
»
Función 3 vías con tamaño
nominal 4 mm o 6 mm
»
»
Las válvulas tienen
una conexión que
suministra directamente
una válvula esclava
»
»
Las válvulas servo están
preparadas para su
instalación y funcionamiento
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fuente de alimentación
24 VDC +/- 10%, onda max. 0.5 Vss, max. 0,8 A; con válvula esclava max. 1.6A
Comando señal de entrada
0-10VDC vs. 100 kohm; 0-20mA vs. 500 ohm; 4-20mA vs. 500 ohm
“En posición” de salida
24VDC, max. 70 mA, acumulador-abierto, protección para corto circuito, tamaño de la ventana ajustable
Repetitividad
<0,03% con óptimo control de ajuste de retroalimentación
Absoluta precisión y Linealidad determinada por el sistema de retroalimentación
Fuente de alimentación de salida 5 VDC, max. 10 mA
Caudal máximo
6 bar a 0 bar: 500 Nl/min (LRXA4-34 ) 800 Nl/min (LRXA4-36)
6 bar a 5 bar: 350 Nl/min(LRXA4-34 ) 550 Nl/min (LRXA4-36)
Rango de temperatura
0 a 50°C
Relativa humedad de aire
max. 90%
Peso
aprox. 1,0 Kg
Fluido
aire limpio, lubricado o sin lubricar, 5 μm filtración
Presión de suministro
0-10 bar
1...,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725 727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,...1056