Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de posicionamiento
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
713
/15.30.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
L
SERIE:
L = servo válvulas proporcionales
R
TECNOLOGÍA:
R = rotativa
X
VERSIÓN:
X = control de posición
A
ELECTRONICA:
A = analógicA
4
MODELO:
4 = con sub-base
3
FUNCIÓN:
3 = 3 vías
4
DIÁMETRO NOMINAL:
4 = 4 mm
6 = 6 mm
2
SEÑAL DE ENTRADA:
2 = 0-10 V
3 = 0-20 mA
5 = 4-20 mA
4
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN:
4 = 0-5 V
00
CABLE:
00 = sin cable
Accesorios: CS-PF07CB; CS-PM04CB; CS-PM07CB
L R X A 4 -
3 4 -
2 -
4 -
00
6512
INSTALACIÓN NEUMÁTICA
PIC. 1 Posicionamiento de un cilindro con una válvula maestra
LRX y válvula esclava LRWA4-3X-4-A-00.
PIC. 2 Posicionamiento de un cilindro únicamente con válvula
LRX.
SV = punto de ajuste de valor; PV = proceso de valor;
A = 3-controlador de circuito; B = sensor en línea. Manguera
al cilindro <2m con Ø int. = Ø válvula 4 o 6mm. Dimensionar el
cilindro para proveer al menos 30% mas fuerza que la necesaria.
1...,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726 728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,...1056