Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de presión
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
711
/15.25.03
2
CONTROL
Deben de tener un diámetro interior de acuerdo
al tamaño de la válvula para prevenir caídas de
presión:
al menos 4 mm para LRPA4-34
al menos 6 mm para LRPA4-36
B – Suministro conector (7 polos macho)
PIN
FUNCIÓN
NOTAS
1
Fuente de alimentación +24 VDC
2
Fuente de alimentación GND
3
Comando de señal de entrada (punto de ajuste de valor)
0-10 VDC o 0-20 mA o 4-20mA. El rango total de la señal corresponde
al total del rango del sensor de la señal de retroalimentación.
La presión de salida sigue siempre esta señal. Por lo tanto la señal debe tener una señal de alta calidad;
si por ejemplo; el sensor tiene un rango de 10 bar, a una onda de 10 mV sobre la señal del comando
generará una onda de 10 mbar en la presión de salida.
4
Señal de entrada de comando GND
Pin 4 y 2 deberían ser conectados. Si esto no es posible,
el voltaje entre ambos GNDs no incrementar +/- 30V
5
“ERROR” de salida
ver datos técnicos
6
“LÍMITE” de salida
ver datos técnicos
7
Señal de retroalimentación de salida
0-10 VDC vs. pin 2. La falta de precisión de esa señal es de aproximadamente 2%
y hay un desajuste de aprox. 150 mV.
No lo use para documentación precisa. La precisión del control de sí mismo es mucho mejor.
Para LRPA con sensor interno de la manguera para la
carga debe ser lo mas corta possible (no mas de 2m).
Las válvulas se ajustan de manera óptima en planta
para los volúmenes de carga cerrada (sin consumo
de aire permanente) de aprox. 0.25 I a 2 l min.
B = conector suminisitrado (7 polos macho)
C = conector para trasmisión de presión externa (4 polos hembra)
C – Conector para transmisor de presión externo (4 polos hembra) sólo para LRPA4-XX-X-2/3/5-00 con sensor externo
PIN
FUNCIÓN
NOTAS
1
Suministro de salida
Al trasmisor, aprox. 24 VDC al pin 2
2
GND
Conexión interna al GDN fuente de alimentación
3
Señal de retroalimentación de entrada (Válvula de proceso)
0-10 V o 0-20 mA o 4-20 mA vs. pin 2
4
NC
SERVO VÁLVULAS LRPA4 - INSTALACIÓN NEUMÁTICA
1...,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724 726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,...1056