Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas de interceptación Serie MX
CATÁLOGO
3
754
/1.35.03
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Diagrama para válvulas de control manual con cerradura MX2
Δp = Variación de presión
Q = Caudal
Diagrama para válvulas de control manual con cerradura MX3
Δp = Variación de presión
Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL para válvulas Mod. MX...V01
Fig. 1 = válvula cerrada
Fig. 2 = válvula abierta
Válvulas de cerradura manual Serie MX - dimensiones
Mod.
A
B
C F
G I
L
M N O P
Q R
S SW T
Peso (Kg)
MX2-3/8-V01 G3/8 G 1/2
70
18 34,5 68 9
8
152
13
51
31 88
63,5 27 37,5
0.5
MX2-1/2-V01 G 1/2 G 1/2
70
18 34,5 68 9
8
152
13
51
31 88
63,5 27 37,5
0.5
MX2-3/4-V01 G3/4 G 1/2
70
18 34,5 68 9
8
152
13
51
31 88
63,5 27 37,5
0.5
MX3-3/4-V01 G3/4 G3/4 89,5 23
48
76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5
0.9
MX3-1-V01
G1
G3/4 89,5 23
48
76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5
0.9
1...,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767 769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,...1056