Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Válvulas de interceptación Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
755
/1.35.04
3
TRATAMIENTO
Para válvulas electro-neumaticas o de control neumático MX2
Δp = Variación de presión
Q = Caudal
Para válvulas electro-neumaticas o de control neumático MX3
Δp = Variación de presión
Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL para válvulas Mod. MX...V16 y MX...V36
Válvulas electro-neumáticas o neumáticas
EV10 = válvula electro-neumática 3/2 NC
monoestable, con operador biestable manual
VP01 = válvula neumática 3/2
monoestable, resorte mecánico
Válvulas de interceptación Serie MX - dimensiones
Mod.
A
B
C
G I
N
O P
R
S
SW T
Y
Peso (Kg)
Símbolo
MX2-3/8-V16 G3/8 G1/2
70
34,5
68
171
13
70
88
63,5
34
37,5
-
0.5
EV10
MX2-1/2-V16 G1/2 G1/2
70
34,5
68
171
13
70
88
63,5
34
37,5
-
0.5
EV10
MX2-3/4-V16 G3/4 G1/2
70
34,5
68
171
13
70
88
63,5
34
37,5
-
0.5
EV10
MX2-3/8-V36 G3/8 G1/2
70
34,5
68
122
13
21
88
63,5
34
37,5
G1/8
0.5
VP01
MX2-1/2-V36 G1/2 G1/2
70
34,5
68
122
13
21
88
63,5
34
37,5
G1/8
0.5
VP01
MX2-3/4-V36 G3/4 G1/2
70
34,5
68
122
13
21
88
63,5
34
37,5
G1/8
0.5
VP01
MX3-3/4-V16 G3/4 G3/4
89,5
48
76
180,5
37
41,5
102
94,5
34
44,5
-
0.9
EV10
MX3-1-V16
G1
G3/4
89,5
48
76
180,5
37
41,5
102
94,5
34
44,5
-
0.9
EV10
MX3-3/4-V36 G3/4 G3/4
89,5
48
76
164
37
25,5
102
94,5
34
44,5
G1/8
0.9
VP01
MX3-1-V36
G1
G3/4
89,5
48
76
164
37
25,5
102
94,5
34
44,5
G1/8
0.9
VP01
1...,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768 770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,...1056