Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros y filtros coalescentes Serie N
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
821
/4.05.01
3
TRATAMIENTO
Filtros y filtros coalescentes
Serie N
Conexiones: G1/8 y G1/4
Con vaso transparente roscado
Los filtros de la Serie N se suministra
con conexiones de G1/4 y G1/8.
El vaso que es transparente permite
mirar muy facilmente los niveles de
condensado, y está dotado de una
descarga manual o semiautomática.
Estan disponibles los modelos en tres
diversas porosidad de filtración: 25µm,
5µm y 0,01µm
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
Niplos - con válvula de compensación en HDPE y coalescente
Materiales
Latón, Grilamid, NBR
Conexiones roscadas
G1/8 - G1/4
Capacidad max di condensación cm³ tamaño 1 = 11 tamaño 2 = 28
Peso
kg 0,220
Tipo de montaje
vertical, en línea
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50°C a 10 bar
Porosidad elemento filtrante
25 µm (estándar); 5 µm (bajo pedido); 0,01 µm
Descarga de condensación
manual - semiautomática
Presión de trabajo
0,3 ÷ 16 bar (con descarga a depresurización max 10 bar)
Caudal nominal
ver diagrama
1...,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834 836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,...1056