Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros y filtros coalescentes Serie N
CATÁLOGO
3
822
/4.05.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
N
SERIE
2
TAMAÑO:
1 = vaso pequeño
2 = vaso normal
04
CONEXIONES:
08 = G1/8
04 = G1/4
F
F = Filtro
0
ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25 µm( estándar )
1 = 5 µm
B = 0.01µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = manual - semiautomática
4 = depresurización - sólo vaso normal ( 2 )
5 = depresurización, protegida - sólo vaso normal ( 2 )
8 = no descarga, conexión 1/8.
N 2
04
-
F
0
0
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
E
F
G
H
M
N
O
P
Q
T
U
N108-F00 111
78
33
14,5
101
10
M5
45
44,5
G1/8
38
40
22
G1/8
N104-F00 111
78
33
14,5
101
10
M5
45
44,5
G1/8
38
40
22
G1/4
N208-F00 135
102
33
14,5
125
10
M5
45
44,5
G1/8
38
40
22
G1/8
N204-F00 135
102
33
14,5
125
10
M5
45
44,5
G1/8
38
40
22
G1/4
Filtros Serie N
FT01 = filtro sin descarga con conexión roscada
FT02 = filtro con descarga semi-automática manual
FA01 = filtro coalescente sin descarga con conexión roscada
FA02 = filtro coalescente con descarga semi-automática manual
1...,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835 837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,...1056