Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Lubrificadores Serie N
CATÁLOGO
3
828
/4.15.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
N
SERIE
2
TAMAÑO:
1 = vaso pequeño
2 = vaso normal
04
CONEXIONES:
08 = G1/8
04 = G1/4
L
L = Lubrificador
00
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
00 = niebla de aceite
N 2
04
-
L
00
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
P
Q
T
U
N108-L00 122,5
59
33
30,5
75,5
82
40,5
M5
45
44,5
38
46,5
22
G1/8
N104-L00 122,5
59
33
30,5
75,5
82
40,5
M5
45
44,5
38
46,5
22
G1/4
N208-L00 146,5
83
33
30,5
14,5
106
40,5
M5
45
44,5
38
46,5
22
G1/8
N204-L00 146,5
83
33
30,5
14,5
106
40,5
M5
45
44,5
38
46,5
22
G1/4
Lubrificadores Serie N
1...,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841 843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,...1056