Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Reguladores de presión Serie N
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
825
/4.10.02
3
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
N
SERIE
12
TAMAÑO:
12
04
CONEXIONES:
08 = G1/8
04 = G1/4
R
R = Regulador
0
PRESIÓN DE TRABAJO:
0 = 0,5 ÷10 (estándar )
1 = 0 ÷ 4
2 = 0 ÷ 2
7 = 0,5 ÷ 7
0
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = Relieving
1 = Sin relieving
N 12
04
-
R
0
0
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
F
G
I
L
M
N
R
S
U
N1208-R00
92
53
39
26
27
28
30X1,5
45
45
3
0÷6
G1/8
N1204-R00
92
53
39
26
27
28
30X1,5
45
45
3
0÷6
G1/4
Reguladores de presión Serie N
Bajo pedido reguladores tarados o bloqueados
PR01 = regulador sin relieving
PR02 = regulador con relieving
1...,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838 840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,...1056