Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Accesorios para tratamiento aire
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
837
/5.07.02
3
TRATAMIENTO
Ver esquema de
posicionamiento en
p.3/1.50.04
El suministro MX2-X incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3125 *,
2 tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69.
El suministro MX2-Z incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3125 *,
1 tuerca hexagonal M5, 1 tornillo M5x69, 1 tornillo M5x85 para fijación
en pared.
* pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)
El suministro MX3-X incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3150
**, 2 tuercas cuadradas, 2 tornillos M6x75.
El suministro MX3-Z incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3150
**, 1 tuerca cuadrada, 1 tornillo M6x75, 1 tornillo M6x90 para fijación
en pared.
** pedir además por separado (cod. C401-F33)
Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y
tornillos de acero galvanizado.
Juego de abrazaderas rápidas Serie MX - MX2... y MX3...
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
Notas
MX2-X 5.2
12
46
14
73.5
37.5
70.5
37
-
-
MX2-Z 5.2
12
46
14
73.5
37.5
70.5
37
14
M5
juego con tornillo para fijación a pared
MX3-X 6.2
14
54
16.5
86
40
77
43.5
-
-
MX3-Z 6.2
14
54
16.5
86
40
77
43.5
13
M6
juego con tornillo para fijación a pared
Juego abrazaderas rápidas y soportes de fijación a pared - Serie MX2
El suministro MX2-Y incluye: 1 abrazadera rápida a
pared, 1 O-ring OR 3125 **, 2 tuercas hexagonales
M5, 2 tornillos M5x69.
** pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)
Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de
NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.
Mod.
A B C D E F G H I
L M N O P R
MX2-Y 5,2 12 46 14 73,5 32,5 70,5 37 70,5 103 12 6,5 42 152 4
Ver esquema posicion. en
p.3/1.50.04
Novedad