Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros-reguladores de presión Serie N
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
831
/4.20.02
3
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
N
SERIE
2
TAMAÑO:
1 = vaso pequeño
2 = vaso normal
04
CONEXIONES:
08 = G1/8
04 =G1/4
D
FILTRO-REGULADOR
0
ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25 µm estándar
1 = 5 µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = descarga manual - semiautomática, con relieving
1 = descarga manual - semiautomática, sin relieving
4 = descarga con depresurización, con relieving - sólo vaso normal (2)
5 = descarga con depresurización, protegida con relieving - sólo vaso normal (2)
8 = no descarga, conexión G1/8, con relieving.
4
PRESIÓN DE TRABAJO:
= 0,5 ÷ 10 bar ( estándar)
2 = 0 ÷ 2 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0,5 ÷ 7 bar
N 2
04
-
D 0
0
-
4
Mod.
A
B
C
D
F
G I
L
M N
O
P
Q R
S
U
N108-D00 167
78
50
39
101
27
28
30X1,5
45
45
G1/8
38
40
3
0÷6
G1/8
N104-D00 167
78
50
39
101
27
28
30X1,5
45
45
G1/8
38
40
3
0÷6
G1/4
N208-D00 191
102
50
39
125
27
28
30X1,5
45
45
G1/8
38
40
3
0÷6
G1/8
N204-D00 191
102
50
39
125
27
28
30X1,5
45
45
G1/8
38
40
3
0÷6
G1/4
Filtros-reguladores de presión Serie N
FR01 = filtro-regulador con relieving y descarga manual
FR02 = filtro-regulador con relieving, sin descarga
FR11 = filtro-regulador con descarga manual y sin relieving
1...,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844 846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,...1056