Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Accesorios para tratamiento aire
CATÁLOGO
3
840
/5.07.05
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Bridas terminales Serie MC (kit A)
MC104-FL incluye: 1 brida izquierda; 1 brida
derecha; 4 tornillos M4x14; 2 O-ring 2068.
MC202-FL y MC238-FL incluyen cada uno: 1 brida
izquierda; 1 brida derecha; 4 tornillos M5x14; 2
O-ring 3100.
Materiales: bridas de aluminio pintado, tornillos de
acero galvanizado y O-ring de NBR.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C D E F N M U tamaño
MC104-FL 25
34
M5 15 M5 20 45 12 G1/4
1
MC238-FL 35 44,5 M5 20
-
-
60 14 G3/8
2
MC202-FL 35 44,5 M5 20
-
-
60 14 G1/2
2
Escuadra de montaje Serie MC (kit B)
Escuadra de montaje para terminales 1/4, 3/8, 1/2
El suministro incluye:
- n° 2 escuadras terminales
- n°4 tornillos M5x10
Materiales: escuadras y tornillos de acero
galvanizado.
DIMENSIONES
Mod.
MC104-ST
Escuadra de montaje Serie MC - M - N - T
Escuadra de montaje R - D (G1/4 - G1/8)
El suministro incluye:
n° 1 escuadra de acero galvanizado.
Mod.
C114-ST