Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Eyectores Serie VEC
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
977
/2.15.02
5
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
VE
SERIE:
VE = Eyectores para vacío
C
VERSIÓN:
C = compacto
10
DIÁMETRO DEL INYECTOR:
10 = 1,0 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
25 = 2,5 mm
C
VÁLVULA DE SUCCIÓN:
C = NC (succión Apagado cuando no está activado)
A = NO (succión ENCENDIDA cuando no está activada)
2
VERSIÓN:
2 = con válvula de succión
RD
VERSIÓN:
* RD = con sistema de ahorro de aire e interruptor digital de vacío. Suministrado con conectores y cables.
* RE = con sistema de ahorro de aire e interruptor electrónico de vacío. Suministrado con conectores y cables.
VD = sin sistema de ahorro de aire, con interruptor digital de vacío.
VE = sin sistema de ahorro de aire, con interruptor electrónico de vacío.
VE C
-
10
C
2
-
RD
DATOS TÉCNICOS
Mod.
Inyector
Ø (mm)
Grado de
evacuación (%)
Succión rango
max. (l/min)
Succión rango
max. (m3/h)
Consumo de
aire (l/min)
Consumo de
aire (m3/h)
Consumo de aire
succión (l/min)
Nivel de ruido pieza
trabajo (db(A))
Nivel de ruido
libre(db(A))
Presión de
trabajo (bar)
Peso
(kg)
Δ
Temperatura
VEC-10 1
85
37
2,2
53
3,2
200
66
68
5
0,275 0 / 45°C
VEC-15 1,5
85
65
3,9
117
7
200
68
68
5
0,275 0 / 45°C
VEC-20 2
85
116
7
190
11,4
200
76
78
5 - 6 0,465 0 / 45°C
VEC-25 2,5
85
161
9,7
310
18,6
200
72
82
5 - 6 0,465 0 / 45°C
DATOS TÉCNICOS VEC
SISTEMA EYECTOR:
1 = válvula de succión 5 = filtro
2 = válvula de aspirado 6 = silenciador
3 = interruptor de vacío 7 = cuerpo en aluminio
4 = montaje de aspirado 8 = entrada de l’aire
1...,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990 992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,...1056