Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores Serie VEC
CATÁLOGO
5
978
/2.15.03
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Sistema de ahorro de aire
La electrónica del sistema
permite, una vez alcanzado el
valor preestablecido de vacío,
suspender la señal de abertura
de la electroválvula en el eyector,
cerrando el flujo del aire y por lo
tanto la generación de vacio. Si el
nivel del vacío cae debajo del valor
límite pre establecido, el eyector es
reactivado por el control del circuito
electrónico hasta que los valores
pre establecidos de vacío sean
nuevamente alcanzados.
Mod.
VEC-10/15-A
A = Versión normalmente abierto
VEC-10/15-C
C = Versión normalmente cerrado
VEC-20/25-A
A = Versión normalmente abierto
VEC-20/25-C
C = Versión normalmente cerrado
Los ejectores VEC con el sistema
de ahorro de aire se entregan
completos con conectores y cable.
El ahorro de aire, cuando se utilice, cambia el control de succión en “ON”, independientemente
de que la expulsión es de tipo NC o NO. De consecuencia se deduce que, para poner el
sistema en un estado de “OFF”, es necesario activar la señal en la bobina que lo manda
(Cable verde).
Ejemplo de aplicación:
- * Tiempo de evacuación =
tiempo necesario para que el
eyector alcance un nivel de
vacío de -600 mbar.
- ** Consumo de aire (l/ciclo) =
(105/60) x 5 (105/60) x 0,05
- *** Prod. diaria (ciclos/días) =
8h x 3600 seg =
28800 / 20 (seg/ciclo) =
1440 ciclos x 2 cambios =
2880 ciclos
Condiciones de trabajo
Sin ahorro aire “A” Con ahorro aire “B”
Modelo
VEC-15C2-VE
VEC-15C2-RE
Consumo de aire l/min
105
105
Tiempo de transportación sec
5
5
Tiempo de evac. ( -600 mbar) sec *
0,05
0,05
Tiempo total de vacío, sec
5
0,05
Consumo de aire l/ciclo **
8,8
0,087
Tiempo de ciclo , sec
20
20
Prod. ciclos/dias (2-cambios) ***
2880
2880
Consumo de aire, litros
25.361
250
En este ejemplo el sistema de ahorro de energía ahorra aproximadatamente 99%.
1...,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991 993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,...1056