Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores Serie VEC
CATÁLOGO
5
976
/2.15.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Eyectores compactos
Serie VEC
Generador de vacío con valvulas integradas y sistema de monitoreo.
Posibilidad de manejar succión y expulsión individualmente sin usar
válvulas externas.
El generador de vacío con succión
integrada - y válvulas de soplado
junto con un sistema de monitoreo
(interruptor de vacío).
Con el eyector compacto serie VEC
es posible comandar la succión y
el soplado individualmente sin usar
válvulas externas.
Versión con funciones de ahorro de aire
están disponibles si son requeridos.
Los eyectores compactos serie VEC
son a menudo usados en sistemas
completamente automáticos.
»
»
Amplio rango en el
tamaño de los inyectores,
cubriendo un gran número
de aplicaciones.
»
»
Modularidad para
fácil intalación.
»
»
Disponibles con sistema
automático de aire
(opcional) para reducción
de costos de operación.
»
»
Fácil monitoreo del nivel
de vacío a través de
un interruptor de vacío
integrado con demostración
digital (opcional).
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción - cuerpo en aluminio anodizado
- Función de la válvula para la succión disponible en normalmente abierta (NO, succión cuando no está activada) o normalmente cerrada
NC, no hay succión cuando no está activada)
- válvula de succión (NC, normalmente cerrada) silenciador integrado y válvula unidireccional
Opciones - interruptor de vacío integrado electrónico o digital
- sistema automático integrado de regulación de aire
- placa de conexiones para la instalación de la batería
1...,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989 991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,...1056