Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Verschraubungszubehör Sprint Serie S2000
KATALOG
4
/4.05.01
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Verschraubungszubehör Sprint®
Serie S2000
Das Verschraubungszubehör Sprint®
besteht aus 15 verschiedenen Typen.
Alle haben auf den jeweiligen konischen
Gewinden einen PTFE-Dichtring, der
beim Einschrauben abdichtet. Hiermit ist
die Montage vielfach möglich, es bedarf
keines zusätzlichen Dichtmittels wie
Loctite bzw. PTFE-Band.
Der Zeitaufwand für die Montage wird
deutlich geringer.
Anschlüsse: zylindrisch (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”)
konisch (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”)
Funktionsprinzip Sprint®
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Werkstoffe
Messing vernickelt und PTFE
Gewinde
Rohrgewinde konisch ISO 7
Rohrgewinde zylindrisch ISO 228
Betriebsdruck
80 bar
Medium
Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Umgebungstemperatur -40°C ÷ 120°C




