KATALOG >
Version 8.8
ANHANG >
Technische Produktinformationen
Anwendungen
NBR
Silikon
Zur konstruktiven Planung eines Vakuumsystems sind
bestimmte Berechnungen zur Auslegung der einzelnen
Komponenten notwendig.
Im folgenden werden die wichtigsten technischen Daten
der Sauggreifer erläutert, um eine Systemauslegung zu
erleichtern.
Technische Daten
Auswahlhilfe für Saugmaterialien
in Lebensmittelgüte lieferbar
•
ölige Werkstücke
•
Sauggreifer mit geringem Abdruck
•
für hohe Temperaturen
•
für niedere Temperaturen
•
für sehr glatte Oberflächen (Glas)
•
für sehr rauhe Oberflächen (Holz, Stein)
•
•
a
ANHANG
Theoretische Saugkraft
Theoretischer Wert in N bei einem Unterdruck von -0,6 bar
(auf Meereshöhe). Je nach Einsatzbedingungen müssen für
erforderliche Sicherheitsfaktoren, auftretende Reibung oder nicht
erreichter Unterdruck (z.B. durch poröse Werkstücke)
Abschläge angesetzt werden.
Saugerhub
Bezeichnet den Hubeffekt, der beim Sauggreifer während des
Ansaugvorgangs entsteht.
Inneres Volumen
Dient zur Ermittlung des Gesamtvolumens des Greifsystems
und fließt in die Berechnung der Ansaugzeiten ein.
Querkraft
Gemessener Wert in N bei -0,6 bar
auf trockener bzw. glatter, ebener
Werkstückoberfläche. Die Werte sind
ohne Sicherheitsfaktor angegeben.
Minimaler Krümmungsradius des Werkstückes
Dieser Radius gibt an, bei welchem kleinsten Radius das Werkstück
noch sicher vom Sauggreifer gegriffen werden kann.
a
/3.07
Saugerhub
Technische Daten Sauggreifer