KATALOG >
Version 8.8
ANHANG >
Technische Produktinformationen
a
/3.07
Werkstoffübersicht
Chemische Bezeichnung
Nitrilkautschuk
Silikon-Kautschuk
Kurzbezeichnung
NBR
SI
Abriebwiderstand
••
•
Widerstand gegen verbleibende Verformung
••
••
Allgemeine Witterungsbeständigkeit
••
•••
Ozonbeständigkeit
•
••••
Ölbeständigkeit
••••
•
Kraftstoffbeständigkeit
••
•
Beständigkeit gegen Alkohol, Ethanol 96 %
••••
••••
Lösungsmittelbeständigkeit
••
••
Allgemeine Beständigkeit gegen Säuren
•
•
Dampfbeständigkeit
••
••
Reißfestigkeit
••
•
Abriebwert in in mm
3
s. DIN 53516
100-120
180-200
(ca. Angaben)
bei 60 Sh.
bei 55 Sh.
Spezifischer Widerstand [ohm * cm]
-
-
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig in °C
-30° bis +120°
-60° bis +250°
Temperaturbeständigkeit langzeitig in °C
-10° bis +70°
-30° bis +200°
Shorehärte nach DIN 53505
40 bis 90
30 bis 85*
Farbe / Kennung
schwarz
weiß
* Silikon tempern 10 h/160 °C = +5 ...10 Shore A
••••
ausgezeichnet
•••
sehr gut
••
gut
•
befriedigend bis gering
Auswahl und Konfiguration
Die Planungscheckliste
Welche Werkstück-Abmessungen u. Gewichte
Sie sind für die Berechnung der Saugkraft und Anzahl der Sauggreifer wichtig
liegen vor?
(siehe technische Informationen).
Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit d. Werkstückes? Sie entscheidet über den Saugertyp (Material, Aufbau, Abmessungen).
(rau, strukturiert, glatt)
Ist mit Verschmutzung zu rechnen?
Sie ist für die Dimensionierung des Sauggreifers wichtig sowie für die Auslegung
Wenn ja, wie ist die Art der Verschmutzung?
des Staubfilters.
Wie hoch ist die max. Temperatur d. Werkstückes? Die Temperatur ist für die Auswahl des Sauggreifer-Werkstoffes wichtig.
Bei Temperaturen über 70°C sollte über den Einsatz von Silikonmodellen nachgedacht werden.
Ist große Abgreif-, Lage- u./od. Positioniergenauigkeit Sie entscheidet über den Saugeraufbau, seinen Typ und seine Ausführung.
gefordert? Wie sind die Taktzeiten?
Sie sind ggf. für die Dimensionierung wichtig und spielen bei den Berechnungen
(Saugervermögen des Vakuum-Erzeugers o.ä.) eine Rolle (siehe techn. Informationen).
Welche max. Beschleunigung tritt auf?
Sie ist ggf. für die Dimensionierung wichtig und spielt bei den Berechnungen
(Saugkraft, Trägheitsmoment o.ä.) eine Rolle (siehe technische Informationen).
Welche Art der Handhabung ist geplant?
Sie ist für die Dimensionierung und Auslegung der Saugkraft und deren Berechnungen wichtig.
(Übersetzen, Schwenken, Wenden)
a
ANHANG