

KATALOG >
Version 8.8
ANHANG >
Technische Produktinformationen
Berechnung der Vakuumerzeuger
Aufgrund unserer Erfahrungs- und Messwerte
bei Systemauslegungen empfehlen wir die
Verwendung eines Vakuumerzeugers, abhängig
vom Saugerdurchmesser anhand folgender
Tabelle:
Hinweis:
Die angegebenen Werte gelten unabhängig von der Art der
Vakuum-Erzeugung. Das empfohlene Saugvermögen gilt pro Sauggreifer
und gilt nur bei glatten, saugdichten Oberflächen! Bei porösen,
luftdurchlässigen Werkstücken empfehlen wir einen entsprechenden
Test vorab durchzuführen.
Berechnung des Saugvermögens V [M
3
/H, L/MIN]
V = n x VS
n = Anzahl Sauggreifer
V
S
= erforderliches Saugvermögen für einen
einzelnen Sauggreifer [m
3
/h, l/min]
Saugvermögen in Abhängigkeit vom Sauggreifer-Durchmesser
Sauggreifer Ø
Saugvermögen Vs
bis zu 20 mm 0,17 m
3
/h
2,83 l/min
bis zu 40 mm 0,35 m
3
/h
5,83 l/min
bis zu 60 mm 0,5 m
3
/h
8,3 l/min
bis zu 90 mm 0,75 m
3
/h
12,7 l/min
bis zu 120 mm 1 m
3
/h
16,6 l/min
Auswahl der Vakuumschalter und Manometer
Vakuumschalter und Manometer werden
üblicherweise nach Anforderung an
Funktionalität und Schalthäufigkeit ausgewählt.
Folgende Funktionen sind möglich:
- Schaltpunkt einstellbar
- Hysterese fix oder einstellbar
- Signalausgabe digital und/oder analog
- Funktions-LED
- Display-Anzeige mit Eingabetastatur
- Vakuumanschluss M5 Innengewinde, M8
Aussengewinde, Flansch oder Steckrohr
Die möglichen Varianten mit den entsprechen-
den technischen Daten finden Sie in Kapitel 5.
Beispiel:
- Vakuum-Schalter SWD-V00-PA mit Digital-
Display, einstellbarem Schaltpunkt und einstell-
barer Hysterese (ist bereits im Kompaktejektor
integriert)
- Manometer.
Wir entscheiden uns für den Kompaktejektor Mod. VEC-20 mit einem Saugvermögen von 116 l/min.
Beispiel: V = 6 x 16,6
V = 99,6 l/min
Die entsprechenden Saugvermögen finden Sie in der Tabelle
“Technische Daten” der jeweiligen Vakuum-Erzeuger.
Zusammenfassung
Auch wenn Sie bei der Systemauslegung vermeintlich korrekte Ergebnisse erhalten, sollten Sie zur Sicherheit immer Tests mit Original-
Musterwerkstücken durchführen. Dennoch gibt Ihnen die theoretische Systemauslegung ein Gefühl für die Größenordnung.
a
ANHANG
a
/3.06