产品综合样本 release 8.5 - page 1008

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.20.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VEM
系列集成型真空发生器
真空元件
5
VE
系列
M
类型
M
=
集成型,小型
05
喷嘴直径
05
= 0.5 mm
07 = 0.7 mm
10 = 1.0 mm
C
供给阀机能
C
= NC
(当电磁铁不通电时,不向真空发生器供气)
A = NO
(当电磁铁不通电时,向真空发生器供气)
2
真空破坏阀
2
=
真空破坏阀
VE
附件
VE
=
集成电子式真空开关,无气源自动节省系统
VEM
系列真空发生器代号
型号 喷嘴直径
mm
最大真空度
%
最大抽吸率
l/min
最大抽吸率
m
3
/h
耗气量
l/min
耗气量
m
3
/h
真空破坏时耗气量
l/min
噪音等级
抽吸状态
[db(A)]
噪音等级
自由状态
[db(A)]
最佳工作压力
bar
质量
kg
温度范围
°C
VEM-05
0.5
85
6
0.4
13
0.8
26
62
62
4.5
0.08
0 ÷ 45
VEM-10
0.7
85
12
0.7
21
1.3
26
67
70
4.5
0.08
0 ÷ 45
VEM-15
1
85
23
1.4
46
2.8
26
73
76
4.5
0.08
0 ÷ 45
VE
M -
05
C
2
-
VE
技术参数
1 =
供给阀
5 =
过滤器
2 =
真空破坏阀
6 =
消声器
3 =
真空开关
7 =
壳体
4 =
真空入口
8 =
压缩气体入口
981
1...,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,...1064
Powered by FlippingBook