产品综合样本 release 8.5 - page 1057

附录
02
a
/3.06
吸盘水平放置,工件被垂直提升
比较:
在本例中,比较负载情况
I
II
计算结果所得到的数值,最大的吸力是负载情况
II
中的
F
TH
= 1822 N
,故而选取该值为后续计算的基础。
吸盘水平放置,工件被垂直抓取后水平移动
注:
以上摩擦系数仅为理论值,工件的实际摩擦系数需通过实验确定。
因本例只对水平放置的钢板水平搬运,所以不考虑负载
III
的情况。
吸盘水平放置,工件被垂直抓取或水平搬运,翻转
负载情况
I
:吸盘水平放置,受垂直负载力
F
TH
= m x (g + a) x S
F
TH
=
理论吸力
[N]
m =
质量
[kg]
g =
重力加速度
[9.81 m/s
2
]
a =
系统加速度
[m/s
2
]
(包括“急停”情况)
S =
安全系数(最小值
1.5
,对于关键的、不均匀或透气性材料以及
表面粗糙的工件可取
2
或更高)
例如:
F
TH
= 61.33 x (9.81 + 5) x 1.5
F
TH
= 1363 N
负载情况
II
:吸盘水平放置,同时受水平和垂直负载力
F
TH
= m x (g + a/μ) x S
F
TH
=
理论吸力
[N]
F
A
=
加速产生的力
= m x a
m =
质量
[kg]
g =
重力加速度
[9.81 m/s
2
]
a =
系统加速度
[m/s
2
]
(包括“急停”情况)
μ =
摩擦系数
= 0.1
:油性表面
= 0.2 - 0.3
:湿滑表面
= 0.5
:木材,金属,玻璃,石材表面等
= 0.6
:粗糙表面
S =
安全系数(最小值
1.5
,对于关键的、不均匀或透气性材料以及
表面粗糙的工件可取
2
或更高)
例如:
F
TH
= 61.33 x (9.81 + 5/0.5) x 1.5
F
TH
= 1822 N
负载情况
III
:吸盘水平放置,受垂直负载力
F
TH
= (m/μ) x (g + a) x S
F
TH
=
理论吸力
[N]
m =
质量
[kg]
g =
重力加速度
[9.81 m/s
2
]
a =
系统加速度
[m/s
2
]
(
包括“急停”情况
)
S =
安全系数(最小值
2
,对于关键的、不均匀或透气性材料以及
表面粗糙的工件可取
4
,或更高)
例如:
F
TH
= (61.33/0.5) x (9.81 + 5) x 1.5
F
TH
= 3633 N
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
a
1...,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056 1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064
Powered by FlippingBook