产品综合样本 release 8.5 - page 1061

选择吸盘需考虑的因素列表如下:
工件的直径和质量
该值是计算吸力,确定所需吸力和吸盘个数的重要依据。(见技术信息)
工件表面特性(粗糙,光滑)
确定吸盘的种类(材料,形状,尺寸)。
工件表面的干净程度(何种脏物)
选择吸盘尺寸(见技术信息)和设计粉尘过滤器的重要依据。
工件所能承受的最高温度
选择吸盘材料的重要依据。
是否需要精确的抓取
/
放置
/
定位
确定吸盘的结构,类型和型号。
循环周期
确定吸盘尺寸的重要依据,也是计算真空发生装置容量的参数之一。(见技术信息)
抓取时最大加速度
确定吸盘尺寸,计算吸力及其它相关数据的重要参数(如吸盘容量和惯性)。(见技术信息)
搬运方式(移动,回转,翻转)
确定吸盘尺寸和计算吸力的重要依据。
附录
a
02
a
/3.07
化学名称
英文缩写
丁腈橡胶
NBR
硅橡胶
SI
耐磨性
••
抗永久变形能力
••
••
一般抗老化性
••
•••
耐臭氧
••••
耐油
••••
耐燃料
••
耐乙醇(
96%
••••
••••
耐溶剂
••
••
一般耐酸性
耐蒸汽
••
••
抗拉强度
••
磨损值(
mm
3
s DIN 53516
(近似值)
100 - 120
(在邵氏硬度
60
时)
180 - 200
(在邵氏硬度
55
时)
电阻率
[
Ω
* cm]
-
-
短时间耐温
-30 ÷ +120°C
-60 ÷ +250°C
长时间耐温
-10 ÷ +70°C
-30 ÷ +200°C
邵氏硬度 (
DIN 53505
40 ÷ 90
30 ÷ 85*
颜色
*
硅橡胶经
10
小时、
160°C
下烘烤,其增加
5 ÷ 10 Sh. A
••••
极好
•••
很好
••
一般
材料性能一览表
吸盘的选择和配置
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
1...,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060 1062,1063,1064
Powered by FlippingBook