产品综合样本 release 8.5 - page 1059

附录
04
a
/3.06
真空吸盘直径与所需抽吸率
吸盘直径
Ø
所需抽吸率
Vs
20 mm
0.17 m
3
/h
2.83 I/min
40 mm
0.35 m
3
/h
5.83 I/min
60 mm
0.5 m
3
/h
8.3 I/min
90 mm
0.75 m
3
/h
12.7 I/min
120 mm
1 m
3
/h
16.6 I/min
计算所需的抽吸率
V [M
3
/H
L/MIN]
V = n x V
S
n =
吸盘数目
V
S
=
单个吸盘所需的抽吸率
[m
3
/h
l/min]
根据我们的经验和真空系统设计时所测
得的数据,我们建议您根据选用的吸盘直径
参照下表选择相应的真空发生器。
注意:
-
上表各值适用于各类真空发生器。
-
上表推荐的抽吸率只适用于表面光滑,气密性的工件表面。
-
对于透气性材料,我们建议您在选用真空发生器之前进行一
定的实验。
真空发生器的计算
真空开关和真空压力表应根据特定的应用和开关的频
率选用。真空开关可提供如下功能:
-
可调节切换点
-
固定或可调节迟滞性
-
数字
/
模拟信号输出
- LED
状态显示
-
键盘显示
- M5
内螺纹,
G1/8
外螺纹连接,法兰式或管式安装
真空开关的选择
据此,我们可选用
VEC-20
型集成型真空发生器,其抽吸率为
116 l/min
例如:
V = 6 x 16.6
V = 99.6 l/min
每个真空发生器的抽吸率详见样本中相应的技术参数表。
说明
尽管您对所设计的真空系统进行了详细的计算,我们仍建议您进行系统的测试,直到确认工件能被安全的搬运为止。不过,真空
系统的理论设计方法仍能给您的应用提供良好的参数设计和最佳的解决方案。
附录
>
与产品相关的一些技术信息
产品综合样本
> 8.5
版本
a
1...,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058 1060,1061,1062,1063,1064
Powered by FlippingBook