产品综合样本 release 8.5 - page 104

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> QN
系列短行程气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.05.01
QN
系列短行程气缸
单作用,无磁传
缸径
8, 12, 20, 32, 50, 63
QN
系列短行程气缸
系紧凑型设计,
其结构尺寸较小,特别是其轴向尺寸比
相同规格的
QP
系列短行程气缸要小的
多。因此更适合安装在较小的空间内,
其标准行程见下页相应表格。
由于
QN
系列单作用气缸结构紧凑和
坚实,所以主要用于定位和锁紧。此系
列无双作用。
综合参数
结构形式
紧凑型
工作方式
单作用
材料
阳极氧化铝缸体,丁腈橡胶密封件,其他零件为不锈钢和黄铜
工作压力
2 ÷ 10 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
行程
见下页表格
安装方式
借助缸体上的孔安装
87
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...1064
Powered by FlippingBook