气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 45
系列气缸导向装置
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.35.05
45NHB
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 6432
标准缸径
20 - 25 mm
的气缸
2.
使用时需对气缸导向装置提供润滑
3.
许用负载见曲线图
2
尺寸表
Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T
Ø
EA
Ø
EB EC
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2 SW3
20
68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25
68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6
+ =
增加行程
45NUT
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 15552
(原
ISO 6431
) 标准缸径
32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
的气缸
2.
使用时无需润滑
3.
许用负载见曲线图
1
尺寸表
Ø TF TG TH
Ø
A T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32
78 32.5 58 12 74 M6 6.6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7.8 52 48 7.8 32.5 15 17
3
40
84 38 64 12 80 M6 6.6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19
6
50
100 46.5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6.2 64 66 6.3 46.5 22 24
6
63
105 56.5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9.8 64 76 9.8 56.5 22 24
6
80
130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30
6
100
150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10.5 72 118 20 70 27 30
6
+ =
增加行程
85