气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> QN
系列短行程气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/2.05.03
QN
系列短行程气缸(缸径
8, 12
和
20
)
尺寸表
型号
Ø A
h8
B
Ø
C D G H
Ø
J
Ø
K L M N P Q
H13
SW T
+0,1
U V
Z
+0,10
QN1A08A04
8
18 11
4
20 16 5 3.2 5.8 3
-
17
-
M5
-
-
8
13.5
-
QN1A12A04
12 20 13
5
25 16 5 3.2 5.8 3
-
17
-
M5
-
-
9
16
-
QN1A12A10
12 20 13
5
25 26 5 3.2 5.8 3
-
30
-
M5
-
-
9
16
-
QN1A20A04
20 32 20 10 37 20 5 5.5
9
5 8 21 M5
M5
8
2.5
15
21
5.5
QN1A20A10
20 32 20 10 37 32 5 5.5
9
5 8 33 M5
M5
8
2.5
15
21
5.5
QN
系列短行程气缸(缸径
32
和
50
)
尺寸表
型号
Ø A
h8
B
Ø
C D E F G H
Ø
J
Ø
K L
M N P Q
H13
R SW T
+0,1
U V Z
+0,10
QN1A32A05
32 45 32 12 56 48.5 18 26 8.5 5.5 9
5 14.5 27 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32
7
QN1A32A10
32 45 32 12 56 48.5 18 32 8.5 5.5 9
5 14.5 33 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32
7
QN1A32A25
32 45 32 12 56 48.5 18 57.5 8.5 5.5 9
5 14.5 58.5 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32
7
QN1A50A10
50 64 50 16 72 64 20 30 8.5 6.5 10.5 6.3 15.5 31 M8 G1/8 50 13 3.5 25 40 8.5
QN1A50A25
50 64 50 16 72 64 20 57.5 8.5 6.5 10.5 6.3 15.5 58.5 M8 G1/8 50 13 3.5 25 40 8.5
QN1A63A10
63 80 62 16 88 80 20 35 8.5 8.5 14 8.5 14.5 36 M8 G1/8 62 13 3.5 31 48 8.5
QN1A63A25
63 80 62 16 88 80 20 60.5 8.5 8.5 14 8.5 14.5 62.5 M8 G1/8 62 13 3.5 31 48 8.5
89