产品综合样本 release 8.5 - page 103

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.35.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 45
系列气缸导向装置
产品综合样本
> 8.5
版本
45NHT
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 15552
(原
ISO 6431
) 标准缸径
32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
的气缸
2.
使用时无需润滑
3.
许用负载见曲线图
3
尺寸表
Ø TF TG TH TI
UF G1 UF1
Ø
A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P T
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2 SW3
32
78 32.5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50.2 50 37 94 64 M6 14 6.5 11 6.8 13 17 6
40
84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58.2 58 37 105 74 M6 14 6.5 11 6.8 15 19 6
50
100 46.5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78.5 205 19.8 70.2 70 37.5 106 89 M8 16 9 15 9 22 24 6
63
105 56.5 100 119 145 80 152 20 26 182 8 26 15 111 237 15.3 85.2 85 37 121 89 M8 16 9 15 9 22 24 6
80
130 72 130 148 180 100 189 25 32 215 9 32 20 128 280 21 105.4 105 42 128 110 M10 20 11 18 11 27 30 6
100
150 89 150 172 200 120 213 25 32 220 9 32 20 128 280 24.5 130.4 130 37 138 115 M10 20 11 18 11 27 30 6
+ =
增加行程
45NHB
型气缸导向装置
1.
适用于符合
ISO 15552
(原
ISO 6431
) 标准缸径
32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
的气缸
2.
使用时需对气缸导向装置提供润滑
3.
许用负载见曲线图
2
尺寸表
Ø TF TG TH TI
UF G1 UF1
Ø
A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 P T
Ø
FA
Ø
FB FC SW1 SW2 SW3
32
78 32.5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50.2 50 37 94 64 M6 14 6.5 11 6.8 13 17 6
40
84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58.2 58 37 105 74 M6 14 6.5 11 6.8 15 19 6
50
100 46.5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78.5 237 19.8 70.2 70 69.5 106 89 M8 16 9 15 9 22 24 6
63
105 56.5 100 119 145 80 152 20 26 182 8 26 15 111 237 15.3 85.2 85 37 121 89 M8 16 9 15 9 22 24 6
80
130 72 130 148 180 100 189 25 34 215 9 32 20 128 280 21 105.4 105 42 128 110 M10 20 11 18 11 27 30 6
100
150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24.5 130.4 130 37 138 115 M10 20 11 18 11 27 30 6
+ =
增加行程
86
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...1064
Powered by FlippingBook