产品综合样本 release 8.5 - page 162

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> QCT
QCB
系列导杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/4.05.01
QCT
QCB
系列导杆气缸
双作用,磁传,带导向装置
缸径
20, 25, 32, 40, 50, 63
QC
系列导杆气缸
缸径从
20
63 mm
共六种,气缸与导向装置设计在一体,移动部
件可以承受较大的径向负载及力矩,很适合安装在较小的空间内。气缸导杆的导向套有两
种形式:青铜粉末冶金导向套(
QCT
)和滚珠直线导轨导向套(
QCB
)。当径向负载较大
时,一般采用
QCT
型;而当运动精度较高,且使用频率较大时建议采用
QCB
型。
两种形式的导杆气缸内部均装有缓冲垫,以防止活塞与端盖的直接撞击。基体两侧均
设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。
综合参数
»
磁性接近开关可以直接安装于
基体的两侧
»
青铜粉末冶金导向套和滚珠直
线导轨导向套两种形式
»
气缸和导向装置制成一体
结构形式
单气缸,双导杆,单固定板,
QCT
型采用青铜粉末冶金导向套,
QCB
型采用滚珠直线导轨导向套
工作方式
双作用
材料
阳极氧化铝合金基体,镀锌钢前固定板,轧辊
AISI 303
不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,
轧辊
420B
不锈钢导杆(
QCT
)或
C50
淬硬钢导杆(
QCB
安装方式
借助于基体上的螺纹孔或通孔
行程
见标准行程表
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
50 ÷ 500 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
145
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...1064
Powered by FlippingBook