产品综合样本 release 8.5 - page 161

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.10
1
气动执行元件
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
144
V-97...
型端盖螺母
New
材料:不锈钢(
304
尺寸表
型号
Ø
A
D
ØD1
E
C
V-97-32
32
7
M30X1.5
42
5
38
V-97-40
40
8
M38X1.5
55
6
50
V-97-50-63
50 - 63
10
M45X1.5
60
6
53
S-90...
型耳轴销
New
注:
1
个耳轴销(不锈钢
303
)和
2
个挡圈(钢)一起配套供应。
尺寸表
型号
Ø
Ød
L
L1
L2
L3
S-90-32
32
10
53
46
1.1
3
S-90-40
40
12
60
53
1.1
3
S-90-50
50
12
68
61
1.1
3
S-90-63
63
16
78
71
1.1
3
SR-90...
型防旋转耳轴销
New
注:
1
个耳轴销(不锈钢
316
)和
1
个挡圈(钢)一起配套供应。
尺寸表
型号
Ø
A
B
C
D
E
F
G
H
L
SR-90-32
32
3
4.5
32.5
1.1
10
9.6
4
41
14
SR-90-40
40
4
6
38
1.1
12
11.5
4
48
16
SR-90-50
50
4
6
43
1.1
16
15.2
5
54
20
SR-90-63
63
4
6
49
1.1
16
15.2
5
60
20
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...1064
Powered by FlippingBook