产品综合样本 release 8.5 - page 185

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.05.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 14
系列袖珍微型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
14N1M...A...
型袖珍微型气缸
活塞杆端不带螺纹
气接口为螺纹接口
尺寸表
型号
缸径 行程
A
B
C
D
E
F
SW1
SW2
I
N
O
14N1M06A05
6
5
M10x1
3
M5
28
23
5
9
12
3
5
6
14N1M06A10
6
10
M10x1
3
M5
36
31
5
9
12
3
5
6
14N1M06A15
6
15
M10x1
3
M5
41
36
5
9
12
3
5
6
14N1M10A05
10
5
M15x1.5
5
M5
43
31
12
13
19
4
5
6
14N1M10A10
10
10
M15x1.5
5
M5
50
38
12
13
19
4
5
6
14N1M10A15
10
15
M15x1.5
5
M5
55
43
12
13
19
4
5
6
14N1M16A05
16
5
M22x1.5
6
M5
46.5
32.5
14
20
27
5
5
6
14N1M16A10
16
10
M22x1.5
6
M5
55.5
41.5
14
20
27
5
5
6
14N1M16A15
16
15
M22x1.5
6
M5
60.5
46.5
14
20
27
5
5
6
14N1M...B...
型袖珍微型气缸
活塞杆端带外螺纹
气接口为螺纹接口
尺寸表
型号
缸径 行程
A
B
C
D
E
F
SW1
SW2
I
L
M N O
14N1M06B05
6
5
M10x1
3
M5
32
23
9
9
12
3
M3x0.5
7
5
6
14N1M06B10
6
10
M10x1
3
M5
40
31
9
9
12
3
M3x0.5
7
5
6
14N1M06B15
6
15
M10x1
3
M5
45
36
9
9
12
3
M3x0.5
7
5
6
14N1M10B05
10
5
M15x1.5
5
M5
43
31
12
13
19
4
M4x0.7
10
5
6
14N1M10B10
10
10
M15x1.5
5
M5
50
38
12
13
19
4
M4x0.7
10
5
6
14N1M10B15
10
15
M15x1.5
5
M5
55
43
12
13
19
4
M4x0.7
10
5
6
14N1M16B05
16
5
M22x1.5
6
M5
46.5
32.5
14
20
27
5
M5x0.8
12
5
6
14N1M16B10
16
10
M22x1.5
6
M5
55.5
41.5
14
20
27
5
M5x0.8
12
5
6
14N1M16B15
16
15
M22x1.5
6
M5
60.5
46.5
14
20
27
5
M5x0.8
12
5
6
168
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...1064
Powered by FlippingBook