产品综合样本 release 8.5 - page 186

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 27
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.10.01
27
系列气缸
双作用,磁传
缸径
20, 25, 32, 40, 50, 63
27
系列气缸
缸筒和两端盖采用机
械滚压封装,能在较为苛刻的环境下使
用,缸径从
20
63 mm
共六种。
气缸的活塞上装有一个永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。气缸无可调气缓冲装置,但均
装有机械缓冲垫以减少活塞到达端盖时
引起的撞击和噪音。
气缸的后端盖有单耳轴和圆柱型无耳
轴两种形式,其圆柱型无耳轴后端盖上的
接口又有径向和端面轴向接口两种不同形
式,可供用户选择。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
综合参数
»
外形尺寸紧凑
»
不锈钢缸筒及活塞杆
»
多种安装方式
结构形式
法兰式
工作方式
双作用
材料
铝合金端盖,不锈钢活塞杆及缸筒,丁腈橡胶密封件,聚氨酯杆密封件
安装方式
脚架,耳轴,耳轴支架
行程
10 ÷ 1000 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
169
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...1064
Powered by FlippingBook