气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 42
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.15.01
42
系列气缸
单作用和双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
32, 40, 50, 63
42
系列气缸
缸筒和两端盖采用机
械滚压封装,能在较为苛刻的环境下使
用,缸径从
32
至
63 mm
共四种。
气缸的活塞上装有一个永磁铁,通
过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。气缸端盖均装有可调气缓冲装
置以及机械缓冲垫,以使活塞到达终端
时只产生较小噪音。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
3.
单作用气缸最大行程为
75mm
4.
单作用气缸最小行程为
10mm
综合参数
»
不锈钢缸筒及活塞杆
»
多种安装方式
结构形式
法兰式
工作方式
单作用和双作用
材料
铝合金端盖,
AISI 304
不锈钢缸筒,轧辊
AISI 420B
不锈钢活塞杆,丁腈橡胶密封件
安装方式
前法兰,后法兰,脚架,前耳轴,后耳轴,螺纹销
行程
10 ÷ 1000 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
单作用:
2 ÷ 10 bar
双作用:
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
177