产品综合样本 release 8.5 - page 191

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.10.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 27
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
I...
型耳轴支架(缸径
20 - 25 - 32 - 40
材料:镀锌钢
注:
1
个耳轴支架、
1
个耳轴销和
2
个轴用弹性挡圈配套供应。
尺寸表
型号
Ø
G
G1
G2
G3
C
XC+
Ø
AB
US
NH
Ø
CD
EW
I-27-20
20
15
30
8
18.5
1.5
77
5.5
15
20
6
12
I-27-25
25
15
33
9
20
2
78.5
6.6
18
22
8
14
I-27-32
32
15
35
10
20
2
93
6.6
20.5
25
8
16
I-27-40
40
20
42
11
25
3
96
7
26
28
10
20
+ =
增加行程
I...
型耳轴支架(缸径
50 - 63
材料:镀锌钢
注:
2
个耳轴支架和
2
个耳轴销配
套供应。
尺寸表
型号
Ø
G
G1
C
XJ+
XG
Ø
AB
K1
K2
K3
NH
UT
I-27-50
50
30
54
4
84
26
9
30.5
9
15
40
68
I-27-63
63
40
64
5
86
26
9
40.5
9
17.5
47
84
+ =
增加行程
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
Ø
B1
G-20
20
8
16
8
16
10
32
M8X1.25
22
14
G-25-32
25 - 32
10
20
10
20
12
40
M10X1.25
26
18
G-40
40 - 50
12
24
12
24
14
48
M12X1.25
32
20
G-50-63
63
16
32
16
32
19
64
M16X1.5
40
26
174
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...1064
Powered by FlippingBook