产品综合样本 release 8.5 - page 192

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 27
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.10.07
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN
(H7)
U EN ER AX CE
KK
Ø
T Z SW
GA-20
20
8
9 12 12 16 36 M8X1.25 12.5 6.5 14
GA-32
25 - 32 10 10.5 14 14 18 42 M10X1.25 15 6.5 17
GA-40
40 - 50 12 12 16 16 19 49 M12X1.25 17.5 6.5 19
GA-50-63
63
16 15 21 21 22 62 M16X1.5 22 7.5 22
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø KK L CE L2 AX
Ø
B
Ø
C T D L1 L3 SW SW1 Z
GY-20
20 M8X1.25 65 32 5 16 12 26 12.5 16 16 12 10 14 15
GY-32
25 - 32 M10X1.25 74 35 6.5 18 14 31 15 19 19.5 15 11 17 15
GY-40
40 - 50 M12X1.25 84 40 6.5 20 17 36 17.5 22 21 17 11 19 15
GY-50-63
63 M16X1.5 112 50 8 27 22 44 22 27 27.5 23 15 22 11
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-20
20
M8X1.25
5
13
U-25-32
20 - 32
M10X1.25
6
17
U-40
40 - 50
M12X1.25
7
19
U-50-63
63
M16X1.5
8
24
V...
型端盖螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
V-12-16
20
M16X1.5
6
24
V-27-25
25
M18X1.5
5
24
V-20-25
32
M22X1.5
7
32
V-42-32
40
M30X1.5
8
-
175
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...1064
Powered by FlippingBook