本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.10.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 27
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
27
系列气缸(缸径
20 - 25 - 32 - 40
)
尺寸表
Ø AM B BF BE
Ø
CD
h9
Ø
D EE EW G G1
KK L L6
Ø
MM L5 PL
h9
SW VD WF XC+ XC1+ XC2+ SW1
20
14 16 12 M16x1.5 6 21.5 G1/8 12 15.5 8 M8x1.25 7 -
8 13 9 7 3 17 77 62.5 70.8 19
25
16 18 12 M18x1.5 8 26.5 G1/8 14 15.5 8 M10x1.25 9 -
10 17 9 9 3 16.5 78.5 62 69.5 24
32
22 22 15 M22x1.5 8 33.5 G1/8 16 17.5 5.5 M10x1.25 7 20 12 15 9 10 3 23 93 74
86
30
40
23 30 15 M30x1.5 10 41.5 G1/8 20 18 5.5 M12x1.25 5 24 16 15 10 13 3 24 96 78.5 91
38
+ =
增加行程
27
系列气缸(缸径
50 - 63
)
尺寸表
Ø AM
Ø
B BG BG1
Ø
D EE FB G
KK
Ø
MM
h9
PL
RT
RT1 SW TC TF VD WF XC+
50
23 28 12
8
52.5 G1/4 M6 22 M12x1.25 16 13 M10x1
13
13 49 28.5 2
13
97
63
30 35 12 9.5 65.5 G1/4 M8 22 M16x1.5
20 13 M12x1.5 15
17 62 35.5 2
13
99
+ =
增加行程
172