产品综合样本 release 8.5 - page 218

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.09
SBT...
型(标准型)和
SIP...
型(防爆型)限位开关指示盒
SIP...
型开关指示盒:本安型防爆,防爆等级(
ATEX
Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6
型号
基体材料 保护盖材料 转轴材料
螺钉
工作温度
防护等级
开关类型
SBT-012H0-2H
工程塑料 聚碳酸酯 工程塑料
不锈钢
-15°C ÷ 80°C
IP65
机械式,
2xSPDT
5A 250V AC / 3A 24V DC
SIP702L0-2H
工程塑料 聚碳酸酯 工程塑料
不锈钢
-15°C ÷ 80°C
IP65
感应式
P+F NJ2-V3-N
SBA...
型(标准型)和
SIM...
型(防爆型)限位开关指示盒
SIM...
型开关指示盒:本安型防爆,防爆等级(
ATEX
Ex II 2 G/D EEx ia IIC T6
型号
基体材料
保护盖材料 转轴材料 螺钉
工作温度
防护等级
开关类型
SBA-0120N-2H
压铸铝合金
聚碳酸酯 工程塑料 不锈钢
-15°C ÷ 80°C
IP65
机械式,
2xSPDT
5A 250V AC / 3A 24V DC
SIM702LN-2H
压铸铝合金
聚碳酸酯 工程塑料 不锈钢
-15°C ÷ 80°C
IP65
感应式
P+F NJ2-V3-N
201
1...,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,...1064
Powered by FlippingBook