产品综合样本 release 8.5 - page 287

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.05.03
1
气动执行元件
气动执行元件
> CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
产品综合样本
> 8.5
版本
三线制的簧片式磁性接近开关因开关本身不会产生压降,允许若
干个磁性接近开关串联连接(见右面线路图)。
注:
这个压降对于二线制的簧片式磁性接近开关而言是
2.8 V
而对于电子式磁性接近开关而言是
1 V
BN =
棕色
BU =
蓝色
BK =
黑色
磁性接近开关(内装有一个充有稀有气体的玻璃泡舌簧开
关)的触头由导磁材料(镍
-
铁)制成,它们是有韧性的,其触
点镀有优良的不起弧材料。
磁性接近开关的闭合是利用气缸内活塞上的永磁铁形成的适
当磁场来实现的。对于常开型的磁性接近开关,当受到磁场影响
时,它们将电路闭合;而对于常闭型的磁性接近开关,当受到磁
场影响时,他们将电路断开。
下面以常开为例进行介绍:
对应于磁性活塞的磁性接近开关工作区域见右图所示。图中
b
表示舌簧开关的被接通和脱开、活塞所移动的距离,称为
动作范围。当活塞的磁环运动到使开关脱开的位置时,再反向运
动,又使得开关接通,此时活塞反向移动的距离为
H
,称为工作
迟滞,不同系列和缸径的气缸具有不同的
b
H
值。
每个气缸的允许最大速度是
b
值以及连接于磁性接近开关后
面的各种元件的反应时间的函数。
使用磁性接近开关时,气缸活塞移动的最大允许速度可用以
下公式计算:
b / t =
最大速度(
m/s
其中:
b =
舌簧接通时活塞的行程(
mm
,见表)
t =
电控元件与磁性接近开关连接后的反应时间(
ms
串联连接线路图
正确使用磁性接近开关的要点
270
1...,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286 288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,...1064
Powered by FlippingBook