产品综合样本 release 8.5 - page 286

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.05.02
6512
磁性接近开关接线图
簧片式磁性接近开关(二线制、三线制
PNP
型)
BN =
棕色
BU =
蓝色
BK =
黑色
*
三线制
NPN
型接线图请询问我们的销售工程师
电子式磁性接近开关(三线制
PNP
型)
BN =
棕色
BU =
蓝色
BK =
黑色
*
三线制
NPN
型接线图请询问我们的销售工程师
CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关代号
CS
T -
2 2 0 N -
5
CS
系列
T
安装方式
T
= T
形槽安装
V = V
形槽安装
H =
直接放入槽内
2
工作方式
2
=
簧片式(
NO
3 =
电子式
4 =
簧片式(
NC
2
电气连接方式
2
=
二线制(仅限簧片式)
3 =
三线制
5 =
二线制,
M8
插座(仅限簧片式)
6 =
三线制,
M8
插座
0
电压
0
=
二线制,
10 - 110V DC
10 - 230V AC
(仅限
CST
CSV
1 = 30 - 110V DC
30-230V AC
(仅限
CSH
2 =
三线制(仅限
CST
CSV
3 = 10 - 30V AC/DC
(仅限
CSH
4 = 10 - 27V DC
(仅限
CSH
N
类型
N
=
符合
NORM
标准(仅限
CST/CSV-250N
5
导线长度
= 2 m
5
= 5 m
注:
标准的三线制极性为
PNP
,如需
NPN
极性的磁性接近开关,需特殊订货
269
1...,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285 287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,...1064
Powered by FlippingBook