气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CL
系列夹紧气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.30.01
CL
系列夹紧气缸
双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
40, 50, 63, 80
CL
系列夹紧气缸
缸径从
40
到
80 mm
共
4
种。该系列气缸特别适用于需要固定工件
位置的使用场合,如焊接,装夹等。气缸采用铝合金缸筒,经氧化处理,更具耐腐蚀性;
内部采用了无给油轴承及耐磨密封环,因而使用寿命增长;在前端盖的防尘圈前面加装了
一个金属圈,它是一个弹性结构的刮板,能将气缸活塞杆上的焊屑及粉尘颗粒刮除,增加
气缸耐用度。这些气缸的活塞上装有一个永磁铁,通过装在气缸上的磁性接近开关,得到
活塞的位置信号。
气缸装有可调气缓冲装置,能有效减缓对缸盖的冲击,减小撞击噪声;同时内置速度
控制阀,可调节气缸运行的速度。
综合参数
»
汽车行业标准产品
»
内置速度控制阀
»
杆端处金属刮尘挡圈
»
可用于焊接环境
结构形式
螺纹联接
工作方式
双作用
材料
阳极氧化铝缸筒,镀铬钢活塞杆,丁腈橡胶密封件,磷青铜刮尘挡圈,压铸铝端盖
工作温度
5 ÷ 60°C
安装方式
U
槽安装
工作压力
0.5 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
标准行程
50 - 75 - 100 - 125 - 150
缸径
40 - 50 - 63 - 80
速度
50 ÷ 500 mm/s
317