本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.20.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> L
系列气液增力缸
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
型号
输出力(
KN
)
A
B
D
E F (f7)
G H J
K M N Q (g6)
T
V
公称推力 快进力 快回力
LC-01
11
0.9
0.95
66
40
6-M6
深
12
16 30 G1/8 24
15 10 M12X1.5 13
-
-
-
LC-02
18
1.4
1.5
74
54
6-M8
深
16
20 40 G1/4 26
15 10 M16X1.5 17
-
12
-
LC-04
36
2.2
2.3
90
64
6-M8
深
18
30 50 G3/8 29
20 10 M22X2 27
18
12
7
LC-08
76
3.2
3.3
110
88
6-M10
深
20
45 70 G1/2 35
25 10 M30X2 41
26
12
7
LC-15
134
4.7
5.5
135
100
6-M16
深
25
50 75 G1/2 36
25 15 M30X2 41
26
12
7
LC-30
283
6.9
9.3
178
132
6-M20
深
30
63 100 G3/4 47
35 18 M39X2 55
-
12
-
LC-50
450 10.8
14.0
226
150
8-M20
深
35
63 115 G3/4 56
40 25 M42X2 55
-
12
-
LC
系列气液增力缸(并联式)
图例:
1 =
返回行程接口
2 =
力行程转换时间控制阀
3 =
快进行程接口
4 =
注油嘴(油压测压接口)
5 =
减压器(增压杆机械弹簧复位无此件)
注:
L
、
S
、
C
、
X
、
P
和
A2
尺寸根据用户选定的总
行程、力行程的大小而确定。具体尺寸请询问我们
的销售工程师。
310