气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> ST
系列止动气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.25.01
ST
系列止动气缸
单作用(后弹簧),双作用,磁传
缸径
32, 50
ST
系列止动气缸
常用于流水线上工
件的阻挡。气缸伸出时可把流水线上的
工件挡住,而无须停止流水线;气缸缩
回时物件可继续传送。
气缸采用紧凑型设计,法兰式安
装,活塞杆端部为滚轮杠杆结构,止动
平稳,无冲击震动。有单作用和双作
用,
32
和
50
两种缸径可选。
综合参数
结构形式
紧凑型
工作方式
单作用(后弹簧),双作用
接口
PT 1/8
材料
阳极氧化铝合金缸筒,镀铬钢活塞杆,丁腈橡胶密封件
安装方式
法兰式
行程
缸径
32
:
20 mm
缸径
50
:
30 mm
工作温度
0 ÷ 60°C
工作压力
1 ÷ 8.5 bar
速度
50 ÷ 700 mm/s
介质
洁净空气,不需润滑。如果使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
»
镀铬钢活塞杆
»
滚轮杠杆式,止动平稳
»
紧凑型,可法兰式安装
313