本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.30.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> CL
系列夹紧气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
CL
系列夹紧气缸代号
CL
系列夹紧气缸标准行程表
CL
2
A
50
A
100
CL
系列
2
工作方式
2
=
双作用
A
U
槽宽度
A
= 16.5 mm
B = 19.5 mm
C = 28 mm
(仅限
80
缸径)
50
缸径
40 = 40 mm
50
= 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A
安装附件
A
=
标准型(无安装附件)
B =
杆端单耳环附件
C =
杆端双耳环附件
100
行程(
mm
)
■
=
双作用
标准行程(
mm
)
Ø
50
75
100
125
150
40
■
■
■
■
■
50
■
■
■
■
■
63
■
■
■
■
■
80
■
■
■
■
■
318