本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.03.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K8
系列直动式微型电磁阀
K8
系列直动式微型电磁阀
二位二通,二位三通,常闭(
NC
)或常开(
NO
)
K8
系列直动式微型电磁阀
为二位二通、二位三通直动式电磁阀,可提供常闭(
NC
)
和常开(
NO
)的机能。因其独特的设计,可使用在各种空间紧凑、对阀性能要求较高的场
合:如控制驱动器、小型设备等;尤其是电磁阀本身的消耗功率低、重量轻,更适宜使用
在移动设备中。
综合参数
»
紧凑型设计
»
高性能
»
板式连接
»
寿命长
阀位机能
二位二通,二位三通,常闭
[NC]
,常开
[NO]
结构形式
截止式
安装方式
插装
材料
工程塑料、镀锌钢、黄铜阀体,氟橡胶密封件,其他件为不锈钢
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
工作压力
-0.9 ÷ 7 bar
公称流量(
6 bar ΔP 1 bar
)
Qn = 5 Nl/min
公称直径
0.5 mm
介质
经
5μm
过滤的压缩空气或惰性气体,无需油雾润滑
电压
24V DC
,
12V DC
,
6V DC
(可按要求提供其它电压)
功率消耗
0.6 W
电压允差
± 10%
工作循环
100%
,连续工作
323