产品综合样本 release 8.5 - page 331

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.25.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> ST
系列止动气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
6512
冲击速度
V
和负载质量
m
的关系
V =
冲击速度
m =
最大许用负载
ST
系列止动气缸代号
ST
2 A
32
A
20
ST
系列
2
工作方式
1 =
单作用
2
=
双作用
A
材料
A
=
镀铬钢活塞杆,阳极氧化铝合金缸筒,丁腈橡胶密封件
32
缸径
32
= 32 mm
50 = 50 mm
A
安装附件
A
=
标准型
20
行程
20
= 20 mm
30 = 30 mm
314
1...,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330 332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,...1064
Powered by FlippingBook