2
>
气动控制元件
2/9
消声器
2/8
压力
/
真空开关
系列
章节 页码
系列
章节 页码
气动控制元件
2
2/7
流量控制阀
系列
章节 页码
2901, 2903, 2921,
2931, 2938, 2939,
2905
消声器
2/9.05
686
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1
SCU, MCU,
SVU, MVU,SCO,
MCO
铰接式流量控制阀
2/7.05
629
单向
,
双向
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
PSCU, PMCU, PSVU,
PMVU, PSCO, PMCO
铰接式流量控制阀
2/7.07
637
单向
,
双向
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8
TMCU, TMVU, TMCO
铰接式流量控制阀
2/7.10
642
单向
,
双向
接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
GSCU, GMCU, GSVU,
GMVU, GSCO,
GMCO
铰接式流量控制阀
2/7.15
646
单向
,
双向
接口
M5, G1/8, G1/4
RFU, RFO
流量控制阀
2/7.20
651
单向
,
双向
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
28
流量控制阀
2/7.25
656
双向
接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
PM, TRP,
2950
压力开关
,
气
–
电转换开关
,
压力指示器
2/8.05
659
PM
系列:可调节膜片式压力开关
接口
G1/8, G1/4
TRP
系列:气
–
电转换开关
Ø4
快插接头
2950
系列:压力指示器
,
接口
M5
SWM
电子式微型真空开关
2/8.10
662
测量范围
-0.1
至
0 bar
SWE
电子式真空
/
压力开关
2/8.15
665
模拟输出、数字输出可选
SWD
电子式真空
/
压力开关
2/8.20
669
数显
,
高精度
,
使用简便
SWDN
电子式真空
/
压力开关
2/8.22
673
数显
,
高精度
,
使用简便
SWC
电子式真空
/
压力开关
2/8.25
677
数显
,
高精度
SWCN
电子式真空
/
压力开关
2/8.27
681
数显
,
高精度