产品综合样本 release 8.5 - page 345

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> K8
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.03.02
6512
机能图
A =
二位三通(
NC
B =
二位三通(
NO
注:
1 =
进气口
2 =
工作口
3 =
排气口
C =
二位二通(
NC
D =
二位二通(
NO
K8
系列电磁阀代号
K8
0
00
-
3 0 3 -
K 2 3
K8
系列
0
基体设计形式
0
=
单阀
00
阀位数
00
=
单阀
3
机能
0 =
单阀座
3
=
二位三通(
NC
4 =
二位三通(
NO
5 =
二位二通(
NC
6 =
二位二通(
NO
0
结构形式和密封件材料
0
=
截止式,氟橡胶密封件
3
公称直径
3
= Ø 0.5 mm
K
材料
K
=
镀锌钢基体,黄铜外壳
2
引出线形式
2
= 2
个引脚,间距
4 mm
3
电磁铁电压
1 = 6V DC
0.6 W
2 = 12V DC
0.6 W
3
= 24V DC
0.6 W
324
1...,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344 346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,...1064
Powered by FlippingBook