产品综合样本 release 8.5 - page 390

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.05.06
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
E
系列
5
机能
2 =
二位五通(从排气口进气)
5
=
二位五通
6 =
三位五通(中封)
7 =
三位五通(中泄)
8 =
三位五通(中压)
2
规格
2
=
阀体宽度
10.5
0
阀体类型
0
=
板式连接的阀体
11
驱动方式
11
=
-
气(双稳)
16 =
-
气(单稳)
33 =
气(双稳),先导口
Ø3
快插接头
36 =
气(单稳),先导口
Ø3
快插接头
C33 =
气(双稳),先导口
Ø4
快插接头
C36 =
气(单稳),先导口
Ø4
快插接头
10
阀体与先导阀接触面
10
K
先导阀系列
K
1
电磁铁尺寸
1
= 10x10
3
电磁铁电压
1 = 6V DC
2 = 12V DC
3
= 24V DC
E
系列气控阀和电磁阀代号(板式连接)
E 5 2 0 -
11
-
10
-
K 1 3
369
1...,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389 391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,...1064
Powered by FlippingBook