产品综合样本 release 8.5 - page 490

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.25.07
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
气路板式阀座(前端工作口)
注:
阀座与阀座间的接口密封垫和
连接螺钉配套供应。
尺寸表
型号
规格
A
B
C
D
E
F
G H
L
L1
M
701C-N1A
用于不同的先导压力(即外先导)
26 mm 27
107
65
G1/4
11
23
53
M5
20.7
20.7
6.5
702C-N2A
用于不同的先导压力(即外先导)
18 mm 19
81
55
G1/8
7.5
19.5
44.5
M5
13
6
7
701C-N1C
26 mm 27
107
65
G1/4
11
23
53
M5
20.7
20.7
6.5
702C-N2C
18 mm 19
81
55
G1/8
7.5
19.5
44.5
M5
13
6
7
469
1...,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489 491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,...1064
Powered by FlippingBook