产品综合样本 release 8.5 - page 487

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.25.04
三位五通电磁阀,规格
26
,规格
18
注:
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉
配套供应。
尺寸表
型号
ISO
规格
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
最小工作压力(
bar
) 机能图符号
761-000-P11-15-W20
26 mm 26.5
19
111.7
61.85
110.8
39
64.3
3
EV28
762-000-P11-15-W20
18 mm 18.5
12.5
96.7
55.6
104.5
35.2
60.5
3
EV28
771-000-P11-15-W20
26 mm 26.5
19
111.7
61.85
110.8
39
64.3
3
EV32
772-000-P11-15-W20
18 mm 18.5
12.5
96.7
55.6
104.5
35.2
60.5
3
EV32
781-000-P11-15-W20
26 mm 26.5
19
111.7
61.85
110.8
39
64.3
3
EV36
782-000-P11-15-W20
18 mm 18.5
12.5
96.7
55.6
104.5
35.2
60.5
3
EV36
二位五通气控阀,规格
26
,规格
18
,单稳式
注:
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉
配套供应。
尺寸表
型号
ISO
规格
B
B1
L1
L2
H
H1
最小工作压力(
bar
751-000-36
26 mm
26.5
19
99.7
49.85
39
40.5
3
752-000-36
18 mm
18.5
12.5
82.2
41.1
35.2
36.7
3
466
1...,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486 488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,...1064
Powered by FlippingBook